(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดตรง (มี แผ่น ตัวเมีย 30o)
รหัสสินค้า |
---|
110-02-02 |
110-02-04 |
110-04-02 |
110-04-04 |
110-04-04-S |
110-04-06 |
110-06-04 |
110-06-06 |
110-06-08 |
110-08-06 |
110-08-08 |
110-08-08-S |
110-08-12 |
110-12-08 |
110-12-12 |
110-16-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.65 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 75.34 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/8 | 1/4 | ||
฿ 81.39 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 57.97 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 526.62 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 98.39 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 94.73 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 152.36 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 152.36 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 110.38 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 3,476.13 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 44 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 337.54 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | เหล็กกล้า | 1/2 | 3/4 | ||
฿ 337.54 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | เหล็กกล้า | 3/4 | 1/2 | ||
฿ 166.14 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 314.86 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ชนิดตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก x เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | R (PT) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง