1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สแตนเลส, บุชชิ่ง, ชนิด SFB, ชนิด SMB (รหัสสินค้า)

สแตนเลส, บุชชิ่ง, ชนิด SFB, ชนิด SMB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติกสเตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีที่สุด

รหัสสินค้า
SFB-0806
SFB-1006
SFB-1008
SFB-2008
SFB-2010
SFB-2508
SFB-2510
SFB-3220
SFB-3225
SFB-4025
SFB-6550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 147.97

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)

฿ 177.15

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 8B (6 A)

฿ 163.81

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 236.26

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 4B (8 A)

฿ 139.48

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)

฿ 309.12

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1 / 4B (8 A)

฿ 279.84

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)3 / 8B (10 A)

฿ 360.20

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 350.59

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 423.15

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 965.42

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บุชชิ่ง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ SCS13
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ จำนวนหน่วยขาย 1