1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อเก้าอี้ DB ชนิด แผ่นเพลท

ล้อเก้าอี้ DB ชนิด แผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 438.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ การออกแบบ อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพการหมุนที่ยอดเยี่ยมความเงียบและ กลไก ล็อคเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการกลึงขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ขั้ว มีประสิทธิภาพในการเดินทางและประสิทธิภาพในการหมุนที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มีจำหน่ายแล้วพร้อมกับ สต๊อปเปอร์
·เนื่องจากมีหน้าต่างสำหรับแสดง สต๊อปเปอร์ จึงสามารถ ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยความมั่นใจ

รหัสสินค้า
DB63-P-CHR
DBS63-P-CHR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด)

฿ 438.36

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน

฿ 521.08

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 81 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 40 วัสดุล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SPCC รูปทรงของรูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 26
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 26 ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38 ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 63 ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) 11 รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 49
โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา สี ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ ฝาครอบ สี สีน้ำตาลธรรมชาติ
วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่นเหล็กกล้า