1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อพื้นต่ำ

T0S CASTER

ลูกล้อพื้นต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความสูงในการติดตั้ง อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อมีข้อจำกัด เกี่ยวกับความสูงของผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้พลิกคว่ำ

รหัสสินค้า
TDC-55.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 273.37

T0S CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 21 คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 30
วัสดุล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง PA6
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 20 ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) 15 รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 20.5
โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม(มิลลิเมตร) 54.5 สี สีดำ
วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDC-55.5 ในชุด ลูกล้อพื้นต่ำ