(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อคู่ ยูรีเทนขนาดใหญ่ หมุน และล็อคล้อได้พร้อมกัน เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง และพาหนะ
[คุณสมบัติ]
· ประเภทตัวเบรกสองชั้น ที่หยุดส่วนหมุน และล้อได้พร้อมกัน
· ลูกล้อออกแบบ คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
T75-P-BBK |
T75-P-GY |
T100-P-BBK |
T100-P-GY |
TSW75-P-BBK |
TSW75-P-GY |
TSW100-P-BBK |
TSW100-P-GY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | สี | ฝาครอบ สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.10 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 99 | ไม่ | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | สีดำ/สีดำเข้ม | สีดำ | ||
฿ 534.61 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 99 | ไม่ | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | ดำ / เทา | สีเทา | ||
฿ 612.02 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 132 | ไม่ | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | สีดำ/สีดำเข้ม | สีดำ | ||
฿ 656.77 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 132 | ไม่ | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | ดำ / เทา | สีเทา | |
฿ 622.13 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 99 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | สีดำ/สีดำเข้ม | สีดำ | ||
฿ 598.59 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 99 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | ดำ / เทา | สีเทา | ||
฿ 924.84 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 132 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | สีดำ/สีดำเข้ม | สีดำ | ||
฿ 821.42 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 132 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | ดำ / เทา | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | วัสดุล้อ | ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SPCC | รูปทรงของรูติดตั้ง | รูกลม |
โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดปานกลาง | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง