(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ไนล่อน เอนกประสงค์สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเช่นเฟอร์นิเจอร์ในร่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเก้าอี้
รหัสสินค้า |
---|
T60-P-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.03 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 76 | ไม่ | 80 | ไม่ | 60 | 46 | 47.5 | 40 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SPCC | รูปทรงของรูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
สี | สีดำ | ฝาครอบ สี | มาตรฐาน (สีเงิน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T60-P-SC ในชุด T, TS ประเภท แผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
T40-P |
T50-P-SC |
TS40-P-SC |
TS50-P-SC |
TS60-P-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 54.5 | ไม่ | 40 | - | 40 | 41.5 | 35 | 35 | 4582229153003 | 404-0899 | ||
฿ 183.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65.5 | ไม่ | 60 | ไม่ | 50 | 45.5 | 40 | 40 | - | - | ||
฿ 122.86 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 54.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ไม่ | 40 | 41.5 | 44 | 35 | - | - | ||
฿ 206.83 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ไม่ | 50 | 45.5 | 49 | 40 | - | - | ||
฿ 233.21 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 76 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | ไม่ | 60 | 46 | 56 | 40 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง