1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งคัปปลิ้งนกแก้ว (ชนิดนิปเปิลท่ออ่อน VN เกลียวนอก)

ฟิตติ้งคัปปลิ้งนกแก้ว (ชนิดนิปเปิลท่ออ่อน VN เกลียวนอก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,097.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง (เกลียวนอก) เชื่อมต่อ เกลียวนอก และ ตัวเมีย ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

รหัสสินค้า
VN50X38
VN50X50
VN70X65
VN89X75
VN108X100
VN133X125
VN159X150
VN216X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ สายยาง ขนาดเกลียว
(Ø)
ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 2,097.73

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 50X3838.1

฿ 2,147.31

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 50X5052

฿ 2,801.60

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 13 วัน 70X6563.5

฿ 3,272.37

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 89X7576.3

฿ 5,530.18

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 108X100101.6

฿ 6,332.24

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 133X125129

฿ 8,690.75

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 159X150154

฿ 28,157.76

TIG COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 216X200205

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เตารีด (SS) ชนิด ฟิตติ้งสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง แบบตรง