1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้องกันการงัดแงะสกรูเกลียวปล่อยแบนสองรู (SP043510)

SAI TRF TWO HOLL FLAT TAPPING

สกรูป้องกันการงัดแงะสกรูเกลียวปล่อยแบนสองรู (SP043510)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในการตกแต่งได้เนื่องจากแบบสองรูเป็นที่นิยมสำหรับวัตถุประสงค์ใน การออกแบบ
·สามารถใช้เป็น สกรู ทำจากไม้ ได้

รหัสสินค้า
SP043510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 60.96

SAI TRF TWO HOLL FLAT TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด หัว แบน รูปทรง รูติดตั้ง สองหลุม
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สแตนเลส รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน