1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้องกันการงัดแงะ - พร้อมขาพิน, หัวแบน ดาว 6 แฉก (TX043513)

SAI TRF PIN FLAT 6ROB TAPPING

สกรูป้องกันการงัดแงะ - พร้อมขาพิน, หัวแบน ดาว 6 แฉก (TX043513)
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
· เนื่องจากมีขาพินอยู่ตรงกลางของรูรูปดาว จึงไม่สามารถใส่ประแจ 6 แฉกตามปกติได้
· ส่งแรงบิดได้ดี นั่นหมายความว่าจะไม่มีการหลุดออกมา และสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
· สกรูเป็นทรงกลม เหมาะสำหรับการตัดเกลียวใน และสามารถขันเกลียวได้ด้วยแรงบิดต่ำ

รหัสสินค้า
TX043513
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 115.35

SAI TRF PIN FLAT 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 103.513

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด หัว แบน รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สแตนเลส รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน