(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจมสามเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีหัวจมสามเหลี่ยม จึงไม่สามารถใช้เครื่องมือปกติในการถอดออกได้
· สามารถยึดและถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | Eboshirock | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL010306 ในชุด สกรูป้องกันการงัดแงะ แค็ปล็อค โบลท์หัวร่ม
รหัสสินค้า |
---|
EL010308 |
EL010310 |
EL010312 |
EL010316 |
EL010320 |
EL010406 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 46.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 47.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 49.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
฿ 56.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 45.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง