1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง mini Y บรรจุภัณฑ์

โอริง mini Y บรรจุภัณฑ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีลสำหรับบรรจุล็อตลูกสูบและกระบอกสูบเม็ดมีด โอริง งานละเอียดความต้านทานแรงเสียดทานเริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมาก

รหัสสินค้า
MY-7-4D
MY-14-1B
MY-14-4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฉันทำ
(Ø)
วัสดุ เหมาะสม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OD
(Ø)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว รหัส วัสดุ JIS ความแข็ง

฿ 84.77

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น ขอราคา 7-สำหรับทนความร้อน10MY-7ชนิด 4 D70

฿ 26.61

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น ขอราคา 14ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล18MY-14Class 1 B90

฿ 102.65

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน 14-สำหรับทนความร้อน18MY-14ชนิด 4 D70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตามการใช้งาน ปะเก็น Y จำนวนชิ้น 1