(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางซิลิโคน (4C) เป็นสีแดง
รหัสสินค้า |
---|
AS568A-002-4D |
AS568A-017-4D |
AS568A-025-4D |
AS568A-152-4D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฉันทำ (Ø) | ความหนา W (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (W)) (มิลลิเมตร) | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.72 | MSO PIPING PARTS O RING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1.07 | 1.27 | AS568A-002 | ||
฿ 33.68 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17.17 | 1.78 | AS568A-017 | ||
฿ 96.39 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 29.87 | 1.78 | AS568A-025 | ||
฿ 270.19 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 82.2 | 2.62 | AS568A-152 |
กำลังโหลด …
ตามการใช้งาน | AS 568 A | เหมาะสม | สำหรับทนความร้อน | รหัส วัสดุ JIS | ชนิด 4 D |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | 70 | จำนวนชิ้น | 1 | OD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง