1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง สำหรับยึด SM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โอริง สำหรับยึด SM
  • โอริง สำหรับยึด SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โอริง สำหรับยึด SM
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 4.5, 41.5 และ 99.5
● ความหนา (mm.) : 1.5 และ 2
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนความร้อน หรือ ทนความเย็น
● วัสดุ : ยางซิลิโคน
● รหัส JIS ของวัสดุ : คลาส 4C และ คลาส 4D
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
SM5-4C
SM42-4DSALE
SM100-4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฉันทำ
(Ø)
ความหนา W (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (W))
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เหมาะสม หมายเลขที่ ขนาดเกลียว รหัส วัสดุ JIS

฿ 7.64

MSO PIPING PARTS O RING 10 ชิ้น 3 วัน -4.51.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นSM 5ชนิด 4 C

฿ 188.58

฿ 55.24

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041.52-สำหรับทนความร้อนSM 42ชนิด 4 D

฿ 173.03

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น ขอราคา -99.52-สำหรับทนความร้อนเอสเอ็ม 100ชนิด 4 D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตามการใช้งาน SM (สำหรับการแก้ไข) ความแข็ง 70 จำนวนชิ้น 1