1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บอลวาล์ว สเตนเลส ชนิด SBFS2 มือจับก้านโยก รูลดขนาด (SCS13A) (รหัสสินค้า)

บอลวาล์ว สเตนเลส ชนิด SBFS2 มือจับก้านโยก รูลดขนาด (SCS13A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 539.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและให้คุณภาพคงที่เนื่องจากการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไป ใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม: เนื่องจากทำจาก สเตน สเตนเลส ออ ส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก กจึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·คุณภาพคงที่: มั่นใจได้ในคุณภาพคงที่ผ่านการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไป
·ด้วยการ การใช้งาน หลากหลายรวมถึง ตัวเสื้อ การแปรรูปน้ำการประปาและการระบายน้ำทิ้งการแปรรูปอาหารเครื่องจักรใน โรงงาน เคมีอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษและ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
SBFS2-08
SBFS2-20
SBFS2-25
SBFS2-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 539.28

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 691.50

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 898.48

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,465.87

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 800 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก ที่นั่งบอล PTFE พิเศษ
วิธีการใช้งาน คู่มือ ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1
แรงดันใช้งานสูงสุด, น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส / (ไอน้ำ)(MPa) 5.6 (1.0)