1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟรีบอล (มุม), ประเภท ML1, เกลียว rc × เกลียว rc (รหัสสินค้า)

ฟรีบอล (มุม), ประเภท ML1, เกลียว rc × เกลียว rc
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อประหยัดพื้นที่สามารถปรับ ตำแหน่ง มือจับ และทิศทางการเปิดปิดได้อย่างอิสระตามความต้องการของท่อ

รหัสสินค้า
ML1-08
ML1-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 537.68

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 539.28

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก วิธีการใช้งาน คู่มือ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1