1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส Ciccolo-α (SUS-304) 8000 series SM สกรู ภายในและภายนอก

สเตนเลส Ciccolo-α (SUS-304) 8000 series SM สกรู ภายในและภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,636.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีการดูแลทางการแพทย์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ต้องการความ ความคุ้มค่า สะดวกและทนทานต่อ การกัดกร่อน การติดตั้งแผงล็อคและตัวบ่งชี้ มุม เปิดมีให้ในหน่วยเดียว

รหัสสินค้า
SM-8011
SM-8022
SM-8033
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม)

฿ 3,636.39

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 3,636.39

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 3,936.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) Rc (PT) มือจับ รูปทรง ที่ มือจับ โลหะ แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 ความดัน ใช้งาน 1.96 MPa หรือน้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ทำไมถึงกำหนดทิศทางของเหลวไว้แล้ว?
ตอบ: เนื่องจากโครงสร้างของวาล์วหรี่ หากของเหลวไหลมาจากฝั่งที่สองอาจเกิดการรั่วได้ แม้จะอยู่ในสภาพที่ปิดแน่นเต็มที่เพราะแรงโน้มถ่วง