1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตาไก่ ข้อต่อตาไก่รูปตัวทีแบบต่อ 2 ทาง RT

ข้อต่อตาไก่ ข้อต่อตาไก่รูปตัวทีแบบต่อ 2 ทาง RT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อแยกที่ยึดกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

การใช้งาน

● คัปปลิ้งสำหรับท่อทองแดง

สเปค

● ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 3.45MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604, C3771)
รหัสสินค้า
RT-2102
RT-2104
RT-2105
RT-2106
RT-2108
RT-2202
RT-2203
RT-2206
RT-2208
RT-2210
RT-2302
RT-2303
RT-2304
RT-2306
RT-2308
RT-2310
RT-2312
RT-2403
RT-2404
RT-2405
RT-2410
RT-2412
RT-2415
RT-2606
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 254.39

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 179.66

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm4-41 / 8B (6 A)

฿ 176.49

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm5-51 / 8B (6 A)

฿ 174.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 8B (6 A)

฿ 211.02

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 8B (6 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 4B (8 A)

฿ 207.85

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 4B (8 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 346.30

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-63 / 8B (10 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-83 / 8B (10 A)

฿ 346.30

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 2B (15 A)

฿ 505.94

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 909.88

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 2B (15 A)

฿ 505.94

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 2B (15 A)

฿ 909.88

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-151 / 2B (15 A)

฿ 1,308.99

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.053 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD, C3771BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa