1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงดึง (รหัสสินค้า)

SAM TENSION SPRING

สปริงดึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริงดึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.8 ถึง 22 มม. รวม 509 ชนิด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของสายได้หลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันและความยาวอิสระ และสามารถตรวจสอบความแข็งแรงในระดับที่แตกต่างกันได้
· ใช้อย่างแพร่หลายหลังจากขดลวดสปริงรับแรงกด
· คุณสมบัติหลักคือมีตะขอที่ปลายทั้งสองด้าน
[การใช้งาน]
· สำหรับขาตั้งจักรยาน

รหัสสินค้า
21-1041
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified)
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความสูงขณะไม่มีโหลด
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(Ø)
การยืดตัวสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 281.81

SAM TENSION SPRING 4 ชิ้น 3 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A30.01 ถึง 60.0036.840103.771.611.220.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน ตะขอ มุม ตรงข้าม 180 ° (มาตรฐาน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21-1041 ในชุด สปริงดึง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
21-0623
21-0624
21-0631
21-1042
21-1043
21-1044
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified)
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความสูงขณะไม่มีโหลด
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(Ø)
การยืดตัวสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 91.43

4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A3.51 ถึง 8.005.44060.30.0630.580.9

฿ 140.74

4 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A3.51 ถึง 8.005.45060.30.0470.5108.5

฿ 126.23

4 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A8.01 ถึง 15.008.32560.690.3440.622.1

฿ 297.29

4 ชิ้น 3 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A30.01 ถึง 60.0036.850103.771.091.230.4

฿ 305.03

4 ชิ้น 4 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A30.01 ถึง 60.0036.865103.770.7561.243.6

฿ 328.26

4 ชิ้น 4 วัน 10[ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A30.01 ถึง 60.0036.880103.770.5691.258