1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อชนิดข้อต่อตรง ENU

NTA THROTTLE VALVE

วาล์วปีกผีเสื้อชนิดข้อต่อตรง ENU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 581.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ENU ช่วยให้สามารถปรับการไหลของน้ำได้อย่างละเอียด สามารถเดินท่อได้หลากหลายแบบ โดยการยึดพินเชื่อมต่อและตัวยึดกลับเข้าที่

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างละเอียด
· ใช้เรซิ่นแบบไม่ลามไฟ (สอดคล้องตามมาตรฐาน UL94 V-0)
· สามารถควบคุมจากส่วนกลางได้ สำหรับท่อชนิดข้อต่อตรง (ENU)
· สามารถเดินท่อได้หลากหลายแบบ โดยการยึดพินเชื่อมต่อและตัวยึดกลับเข้าที่
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย และมีการป้องกันการชะไอออนทองแดงลงไปในของไหล
· ไม่ต้องใช้เทปซีล

รหัสสินค้า
ENU8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 581.43

NTA THROTTLE VALVE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ปีกผีเสื้อ รูปทรง อินไลน์ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด พร้อมร่องไขควงปากแบน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -20:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0 บังคับ สายยาง OD(มิลลิเมตร) 8
วัสดุ ซีล NBR พิเศษ บังคับของเหลว อากาศ น้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ENU8 ในชุด วาล์วปีกผีเสื้อชนิดข้อต่อตรง ENU