1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้องอขนาดกะทัดรัด ASC

ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้องอขนาดกะทัดรัด ASC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
· ปรับแต่งแบบละเอียดได้ง่ายในช่วงอัตราการไหลต่ำ อัตราการไหลสูงสุดเหมือนกับสินค้าทั่วไป แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
· สามารถเชื่อมต่อท่อได้ด้วย Push One ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0) ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติไม่ลามไฟที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย และมีการป้องกันการชะไอออนทองแดงลงไปในของไหล
· มีการซีลบริเวณเกลียวนอกแบบเทเปอร์ ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีล

รหัสสินค้า
ASC4-M5-I
ASC4-M5-O
ASC4-R1/8-I
ASC4-R1/8-OSALE
ASC6-M5-I
ASC6-M5-OSALE
ASC6-R1/4-O
ASC6-R1/8-I
ASC6-R1/8-O
ASC8-R1/4-O
ASC8-R1/8-I
ASC8-R1/8-OSALE
ASC8-R3/8-I
ASC8-R3/8-O
ASC10-R1/2-O
ASC10-R1/4-I
ASC10-R1/4-O
ASC10-R1/8-O
ASC10-R3/8-ISALE
ASC10-R3/8-OSALE
ASC12-R3/8-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
T ขนาด สกรู R T สกรู ขนาด M

฿ 255.65

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4-M5X0.8

฿ 255.65

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก4-M5X0.8

฿ 279.12

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4R1/8-

฿ 399.55

฿ 144.68

NITTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก4R1/8-

฿ 277.57

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6-M5X0.8

฿ 399.55

฿ 204.25

NITTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก6-M5X0.8

฿ 313.34

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1/4-

฿ 331.71

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/8-

฿ 288.95

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1/8-

฿ 357.64

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R1/4-

฿ 322.87

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/8-

฿ 333.86

฿ 197.24

NITTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก8R1/8-

฿ 406.12

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R3/8-

฿ 406.12

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R3/8-

฿ 466.52

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/2-

฿ 347.12

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/4-

฿ 347.12

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/4-

฿ 355.93

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/8-

฿ 395.61

฿ 244.88

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R3/8-

฿ 398.04

฿ 208.93

NITTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก10R3/8-

฿ 469.69

NTA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดขาออก12R3/8-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0