(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าปราศจากสารหล่อลื่น ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· ท่อต่อกันด้วย Push One ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· บริเวณที่สัมผัสน้ำได้ไม่ใช่โลหะ ของเหลวจะไม่สัมผัสโลหะ ไอออนโลหะจึงไม่ไหลออก
· มีคุณสมบัติกันฝุ่นและไม่ก่อมลพิษ ใช้วัสดุเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
· พื้นผิวด้านในเรียบมาก เนื่องจากสินค้าได้รับการฉีดขึ้นรูป พื้นผิวด้านในจึงเรียบ
· บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองชั้น แต่ละชั้นบรรจุในคลีนรูมและบรรจุอีกชั้นในถุงที่ปิดด้วยซิป
· ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวหมุนได้ สามารถจัดตำแหน่งส่วนงอ ส่วนแยก และอื่นๆ เมื่อต่อท่อ
· สอดคล้องกับมาตรฐานในประกาศหมายเลข 201 (2006) และหมายเลข 370 (1959) จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ |
วัสดุ ซีล | EPDM | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ 90 ° |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL4-R1/4-C1 ในชุด Chemifit C1 ซีรี่ส, 90° ข้อต่องอ EL-C1
รหัสสินค้า |
---|
EL1/4-R1/8-C1 |
EL10-R1/4-C1 |
EL10-R3/8-C1 |
EL4-R1/8-C1 |
EL6-N1/4-C1 |
EL6-R1/4-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) | ขนาด สกรู T (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.40 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 234.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 1/4 | ||
฿ 234.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 3/8 | ||
฿ 201.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | - | 1/8 | ||
฿ 242.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | - | NPT1/4 | ||
฿ 201.40 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง