(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแคลมป์ อะลูมิเนียม ทำ โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ป้องกันการลื่นไถลโดยการขัน เพลา ให้แน่นทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งโอลด์แฮมซูเปอร์ซีโรมีแบ็คแลชเป็นศูนย์ พร้อมความแม่นยำในการตัดแต่งขึ้นรูปที่ดีขึ้น
· การออกแบบ กะทัดรัดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด สูงเป็นไปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน
· เพิ่มชนิดสแตนเลสและกลายเป็น 4 ชนิดพร้อมการปรับคุณภาพเพิ่มเติม
· วัสดุที่ใช้คือพลาสติกวิศวกรรมสำหรับสเปสเซอร์ และใช้สแตนเลส SUS303 สำหรับฮับ ส่วนชนิดอะลูมิเนียมใช้อะลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอลูไมท์)
· เป็นคัปปลิ้งที่ใช้งานง่าย โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ความแข็งเกร็งในการสวิงสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง และประกอบง่าย
· มีคัปปลิ้งโอลด์แฮมซูเปอร์ซีโร 2 ชนิด พร้อมสกรูตัวหนอนหรือการยึดเพลาแบบคอลเล็ตพร้อมจำหน่าย ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างอิสระ
· รหัสรุ่นของชนิดสแตนเลสคือหมายเลข 4 ส่วนรหัสรุ่นของชนิดอะลูมิเนียมคือหมายเลข 10
· ชนิดสแตนเลสมีสต๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ø4 ถึง ø28 ส่วนชนิดอะลูมิเนียมมีตั้งแต่ ø3 ถึง ø40 ทั้งแบบมิลลิเมตรและนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
CCZ-60-20X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | ความยาวเต็มตัว E (มิลลิเมตร) | แรงบิดในการส่ง (n •ม.) | แรงบิดในการส่ง (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ความแข็งเกร็ง บิด (N-mm / องศา) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น สลักเกลียว (N / ซม.) | สกรูตัวหนอน คอลเลท แบบ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,922.91 | NMC COUPLING CCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 25 | 60 | 48 | 50.01 ถึง 100.00 | 98.067 | 2.5 | 15000 | 135.52X10-4 | 136722.4 | 33 | 1577.4 | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) เป็นศูนย์ซุปเปอร์ ดัม | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) | 1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) | 1.1 ถึง 3.0 |
วัสดุสเปเซอร์ | เรซิ่น วิศวกรรม | ชนิด | คอลเล็ต | ความยืดหยุ่น | ○ |
ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ○ | isokinetic | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCZ-60-20X25 ในชุด Super zero โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ซีรีส์ CCZ ประเภทผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
CCZ-16-3X6 |
CCZ-16-4X4 |
CCZ-16-4X5 |
CCZ-60-20X28 |
CCZ-60-20X30 |
CCZ-60-22X22 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | ความยาวเต็มตัว E (มิลลิเมตร) | แรงบิดในการส่ง (n •ม.) | แรงบิดในการส่ง (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ความแข็งเกร็ง บิด (N-mm / องศา) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น สลักเกลียว (N / ซม.) | สกรูตัวหนอน คอลเลท แบบ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 924.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 16 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.961 | 1.5 | 25000 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | ||
฿ 924.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 16 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.961 | 1.5 | 25000 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | ||
฿ 924.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 5 | 16 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.961 | 1.5 | 25000 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | ||
฿ 4,922.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 28 | 60 | 48 | 50.01 ถึง 100.00 | 98.067 | 2.5 | 15000 | 135.52X10-4 | 136722.4 | 33 | 1577.4 | M8 | ||
฿ 4,922.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 30 | 60 | 48 | 50.01 ถึง 100.00 | 98.067 | 2.5 | 15000 | 135.52X10-4 | 136722.4 | 33 | 1577.4 | M8 | ||
฿ 4,922.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 22 | 60 | 48 | 50.01 ถึง 100.00 | 98.067 | 2.5 | 15000 | 135.52X10-4 | 136722.4 | 33 | 1577.4 | M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง