1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Super zero โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ซีรีส์ CCZ ประเภทผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย (รหัสสินค้า)

NMC COUPLING CCZ

Super zero โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ซีรีส์ CCZ ประเภทผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแคลมป์ อะลูมิเนียม ทำ โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ป้องกันการลื่นไถลโดยการขัน เพลา ให้แน่นทั้งหมด

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งโอลด์แฮมซูเปอร์ซีโรมีแบ็คแลชเป็นศูนย์ พร้อมความแม่นยำในการตัดแต่งขึ้นรูปที่ดีขึ้น
· การออกแบบ กะทัดรัดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด สูงเป็นไปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน
· เพิ่มชนิดสแตนเลสและกลายเป็น 4 ชนิดพร้อมการปรับคุณภาพเพิ่มเติม
· วัสดุที่ใช้คือพลาสติกวิศวกรรมสำหรับสเปสเซอร์ และใช้สแตนเลส SUS303 สำหรับฮับ ส่วนชนิดอะลูมิเนียมใช้อะลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอลูไมท์)
· เป็นคัปปลิ้งที่ใช้งานง่าย โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ความแข็งเกร็งในการสวิงสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง และประกอบง่าย
· มีคัปปลิ้งโอลด์แฮมซูเปอร์ซีโร 2 ชนิด พร้อมสกรูตัวหนอนหรือการยึดเพลาแบบคอลเล็ตพร้อมจำหน่าย ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างอิสระ
· รหัสรุ่นของชนิดสแตนเลสคือหมายเลข 4 ส่วนรหัสรุ่นของชนิดอะลูมิเนียมคือหมายเลข 10
· ชนิดสแตนเลสมีสต๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ø4 ถึง ø28 ส่วนชนิดอะลูมิเนียมมีตั้งแต่ ø3 ถึง ø40 ทั้งแบบมิลลิเมตรและนิ้ว

รหัสสินค้า
CCZ-60-20X24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
ความยาวเต็มตัว E
(มิลลิเมตร)
แรงบิดในการส่ง
(n •ม.)
แรงบิดในการส่ง
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ความแข็งเกร็ง บิด
(N-mm / องศา)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น สลักเกลียว
(N / ซม.)
สกรูตัวหนอน คอลเลท แบบ M

฿ 4,922.91

NMC COUPLING CCZ 1 ชิ้น 5 วัน 102024604850.01 ถึง 100.0098.0672.515000135.52X10-4136722.4331577.4M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) เป็นศูนย์ซุปเปอร์ ดัม การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) 1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) 1.1 ถึง 3.0
วัสดุสเปเซอร์ เรซิ่น วิศวกรรม ชนิด คอลเล็ต ความยืดหยุ่น
ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า isokinetic

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCZ-60-20X24 ในชุด Super zero โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ซีรีส์ CCZ ประเภทผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CCZ-16-3X6
CCZ-16-4X4
CCZ-16-4X5
CCZ-60-20X25
CCZ-60-20X28
CCZ-60-20X30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
ความยาวเต็มตัว E
(มิลลิเมตร)
แรงบิดในการส่ง
(n •ม.)
แรงบิดในการส่ง
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ความแข็งเกร็ง บิด
(N-mm / องศา)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น สลักเกลียว
(N / ซม.)
สกรูตัวหนอน คอลเลท แบบ M

฿ 924.77

1 ชิ้น 5 วัน 103616201.01 ถึง 3.001.9611.5250000.27X10-41486.7624.6M2

฿ 924.77

1 ชิ้น 5 วัน 104416201.01 ถึง 3.001.9611.5250000.27X10-41486.7624.6M2

฿ 924.77

1 ชิ้น 5 วัน 104516201.01 ถึง 3.001.9611.5250000.27X10-41486.7624.6M2

฿ 4,922.91

1 ชิ้น 5 วัน 102025604850.01 ถึง 100.0098.0672.515000135.52X10-4136722.4331577.4M8

฿ 4,922.91

1 ชิ้น 5 วัน 102028604850.01 ถึง 100.0098.0672.515000135.52X10-4136722.4331577.4M8

฿ 4,922.91

1 ชิ้น 5 วัน 102030604850.01 ถึง 100.0098.0672.515000135.52X10-4136722.4331577.4M8