(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งเบลโลว์ต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้ฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับเบลโลว์ และใช้ทองเหลืองสำหรับชิ้นส่วนหลัก ชุบนิกเกิล
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งเบลโลว์ ซีรีส์ NB ทำด้วยฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PBP3-0) และใช้ตัวยึดทองเหลือง (BsBM) ทั้งสองอย่างยึดอยู่กับที่ด้วยตะกั่วบัดกรี
· คัปปลิ้งที่ไม่มีแบ็คแลช โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ความแข็งเกร็งเชิงบิดสูง ขนาดกะทัดรัด มีความยืดหยุ่น
· รหัสรุ่นคือหมายเลข 4 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาตั้งแต่ 2 มม. ถึง 10 มม. มีพร้อมจำหน่ายในสต็อกเสมอ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาทุกขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางช่ั้นในใช้การต๊าปเกลียว)
รหัสสินค้า |
---|
NB-06-2X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ค่าคงตัวสปริง ตามแนวแกน (N / mm) | ความแข็งเกร็ง บิด (N-mm / องศา) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.39 | NMC COUPLING NB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เบลโลว์ | การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วง แรงบิด เกียร์(n •ม.) | 0.05 ถึง 1.00 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะผสมอื่น ๆ | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) | 1.5 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 5000 | วัสดุ เบลโลว์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PBP3-0) |
ชนิด | สกรูตัวหนอน | โลหะผสมชนิดอื่น ๆ | ทองเหลือง (BsBM) | ความยืดหยุ่น | ○ |
isokinetic | ○ | ชุดสกรู M | M3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NB-06-2X2 ในชุด คัปปลิ้งเบลโลว์ ซีรีส์ NB สินค้าฟอสเฟอร์บรอนซ์
รหัสสินค้า |
---|
NB-06-3X3 |
NB-06-3X5 |
NB-06-4X4 |
NB-06-5X5 |
NB-08-3X3 |
NB-08-4X4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ค่าคงตัวสปริง ตามแนวแกน (N / mm) | ความแข็งเกร็ง บิด (N-mm / องศา) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
฿ 928.39 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
฿ 928.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
฿ 976.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
฿ 1,230.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 14 | 26 | 0.196 | 0.2 | ±1.5 | 0.4X10-4 | 9.81 | 2270.2 | 8 | ||
฿ 1,230.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 14 | 26 | 0.196 | 0.2 | ±1.5 | 0.4X10-4 | 9.81 | 2270.2 | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง