1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้งเบลโลว์ ซีรีส์ NB สินค้าฟอสเฟอร์บรอนซ์ (รหัสสินค้า)

NMC COUPLING NB

คัปปลิ้งเบลโลว์ ซีรีส์ NB สินค้าฟอสเฟอร์บรอนซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 928.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งเบลโลว์ต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้ฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับเบลโลว์ และใช้ทองเหลืองสำหรับชิ้นส่วนหลัก ชุบนิกเกิล

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งเบลโลว์ ซีรีส์ NB ทำด้วยฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PBP3-0) และใช้ตัวยึดทองเหลือง (BsBM) ทั้งสองอย่างยึดอยู่กับที่ด้วยตะกั่วบัดกรี
· คัปปลิ้งที่ไม่มีแบ็คแลช โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ความแข็งเกร็งเชิงบิดสูง ขนาดกะทัดรัด มีความยืดหยุ่น
· รหัสรุ่นคือหมายเลข 4 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาตั้งแต่ 2 มม. ถึง 10 มม. มีพร้อมจำหน่ายในสต็อกเสมอ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาทุกขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางช่ั้นในใช้การต๊าปเกลียว)

รหัสสินค้า
NB-09-5X10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ค่าคงตัวสปริง ตามแนวแกน
(N / mm)
ความแข็งเกร็ง บิด
(N-mm / องศา)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,352.86

NMC COUPLING NB 1 ชิ้น 5 วัน 1051019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เบลโลว์ การใช้งาน มาตรฐาน ช่วง แรงบิด เกียร์(n •ม.) 0.05 ถึง 1.00
คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะผสมอื่น ๆ อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) 1.5 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 5000 วัสดุ เบลโลว์ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PBP3-0)
ชนิด สกรูตัวหนอน โลหะผสมชนิดอื่น ๆ ทองเหลือง (BsBM) ความยืดหยุ่น
isokinetic ชุดสกรู M M3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NB-09-5X10 ในชุด คัปปลิ้งเบลโลว์ ซีรีส์ NB สินค้าฟอสเฟอร์บรอนซ์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NB-06-4X4
NB-06-5X5
NB-08-3X3
NB-09-5X5
NB-09-5X6
NB-09-6X10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ค่าคงตัวสปริง ตามแนวแกน
(N / mm)
ความแข็งเกร็ง บิด
(N-mm / องศา)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2
(มิลลิเมตร)

฿ 928.39

1 ชิ้น 5 วัน 104414220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

฿ 976.05

1 ชิ้น 5 วัน 105514220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

฿ 1,230.92

1 ชิ้น 5 วัน 103314260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

฿ 1,352.86

1 ชิ้น 5 วัน 105519280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

฿ 1,352.86

1 ชิ้น 5 วัน 105619280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

฿ 1,352.86

1 ชิ้น 5 วัน 1061019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810