1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C] (รหัสสินค้า)

Laser displacement sensors

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,814.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • -

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบกลียว และ แบบทรงกระบอกทรงสูง
● ขนาด :
แบบเกลียว - M5, M8, M12 และ M18
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวตรวจจับ : 3.5, 3.8 และ 5.4
● แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ : AC และ DC
● ความยาวสาย (m.): 2, 3, 5 และ 10
● วัสดุ :
ตัวเรือน : สเตนเลส (SUS303), ABS ,โพลีคาร์บอเนต และ ทองเหลือง
วัสดุพื้นผิวของบริเวณตรวจจับ : ABS และ โพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

รหัสสินค้า
E2C-X1R5A 3M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,819.00

฿ 1,555.97

Laser displacement sensors 1 ชิ้น 5 วัน ชนิดสกรูถึง 2โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / ทนความร้อนพื้นผิว ด้านหน้าทองเหลือง[เรซิ่น ABS] ABSเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกM8--18----IECIP67เซนเซอร์----ชนิดพรีไวร์-3สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน-E2C-G□4A/JC4A(P)/A□4A1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2C-X1R5A 3M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2C-CR8A 3M
E2C-CR8B 3M
E2C-GE4A
E2C-X1R5A 5M
E2C-X1R5AH 3M
E2C-X2A 10M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,817.00

1 ชิ้น 5 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นพื้นผิว ด้านหน้า[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)[เรซิ่น ABS] ABSเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก-3.510 ถึง 2015----IECIP67-ชนิดพรีไวร์3สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกนE2C-G□4A / JC4A(P) / A□4A0.8

฿ 1,814.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นพื้นผิว ด้านหน้า[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)[เรซิ่น ABS] ABSเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก-3.810 ถึง 2015----IECIP67-ชนิดพรีไวร์3สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกนE2C-G□4A / JC4A(P) / A□4A0.8

฿ 2,828.00

1 ชิ้น 5 วัน ทรงสี่เหลี่ยมถึง 1-มาตรฐาน / ทนความเย็น-โพลีคาร์บอเนต-เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น--30.1 ถึง 4035.520.1 ถึง 3020.720.1 ถึง 3027.2--ส่วนของชุดเครื่องขยายสัญญาณDC10-30 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า NPNสลับ NO / NC ได้รุ่นเทอร์มินอลบล็อคE2C-CR8□ / X1A / C1A / X1R5A0.8

฿ 2,213.00

1 ชิ้น 6 วัน ชนิดสกรูถึง 2โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / ทนความร้อนพื้นผิว ด้านหน้าทองเหลือง[เรซิ่น ABS] ABSเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกM8-10 ถึง 2018----IECIP67เซนเซอร์----ชนิดพรีไวร์-5สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน-E2C-G□4A/JC4A(P)/A□4A1.5

฿ 18,296.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดสกรูถึง 2โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / ทนความร้อนพื้นผิว ด้านหน้าทองเหลืองอีเทอร์คีโตน Polyetherเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกM8-10 ถึง 2018----IECIP60ส่วนของหัวเซ็นเซอร์DC-ชนิดพรีไวร์3สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน-E2C-JC4CH1.5

฿ 4,953.00

1 ชิ้น 40 วัน ชนิดสกรูถึง 2โลหะแม่เหล็กมาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นพื้นผิว ด้านหน้าทองเหลือง[เรซิ่น ABS] ABSเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกM12-10 ถึง 2018----IEC / CEIP67เซนเซอร์-ชนิดพรีไวร์10สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกนE2C-JC4A(P) / A□4A2