1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีซีรีส์ F (รหัสสินค้า)

FRO VACUUM/MANIAL PINCET

ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีซีรีส์ F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,431.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของ คลองเลื่อย ขาพิน สุญญากาศ ใช้ ฟลูออโรเรซิ่น (4F-PTFE / 3F-PCTFE) และปิดความแน่นและ ความทนทาน อากาศได้ดีเยี่ยม
* ในการใช้ ปากคีบปลายเล็ก ต้องใช้ ปั๊มสุญญากาศ "FV-10" "FV-30" "FV-60" และ "FV-XP" (แยกจำหน่าย ) ในการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
F003-D-X-101-06-PK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างชิ้นส่วน วัสดุ ส่วนดูดซับ ระบบเปิดปิดวาล์ว วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แกน รายละเอียดของ แกน รายละเอียด ฝาครอบ หัวจับ คอลเลท รายละเอียดส่วนการดูดซับ ขนาด ชิป IC การดูดซึม
(นิ้ว)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด W
(มิลลิเมตร)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก + รายละเอียดส่วนประกอบชิ้นส่วน

฿ 7,049.82

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง[PEEK] PEEKวาล์วปรกติเปิด (พร้อมปุ่มดูด บล็อค )พิมพ์ได้อย่างอิสระเสียบ แกน Xฝาปิด พิมพ์ X, Zไม่ชิป IC X และ z-type41030ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน การ ขนส่ง เวเฟอร์ คุณสมบัติ ทนสารเคมี / ทนความร้อน
วัสดุ ตัวเครื่อง ฟลูออโรโพลิเมอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F003-D-X-101-06-PK ในชุด ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีซีรีส์ F

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
F001-D-X-100-05-PK
F001-D-X-100-09-PK
F001-D-X-100-09-VP
F003-D-X-101-06-VP
F003-D-Y-131
F003-D-Y-131-15-PK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างชิ้นส่วน วัสดุ ส่วนดูดซับ ระบบเปิดปิดวาล์ว วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แกน รายละเอียดของ แกน รายละเอียด ฝาครอบ หัวจับ คอลเลท รายละเอียดส่วนการดูดซับ ขนาด ชิป IC การดูดซึม
(นิ้ว)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด W
(มิลลิเมตร)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก + รายละเอียดส่วนประกอบชิ้นส่วน

฿ 7,773.49

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง[PEEK] PEEKปกติปิดพิมพ์ได้อย่างอิสระชนิดเกลียวใน แกน Xฝาปิด พิมพ์ X, Zไม่ชิป IC X และ z-type83141ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 7,532.26

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง[PEEK] PEEKปกติปิดพิมพ์ได้อย่างอิสระชนิดเกลียวใน แกน Xฝาปิด พิมพ์ X, Zไม่ชิป IC X และ z-type62637ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 10,004.76

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง[โพลีไอไมด์ คอมโพสิต] โพลีไอไมด์ปกติปิดพิมพ์ได้อย่างอิสระชนิดเกลียวใน แกน Xฝาปิด พิมพ์ X, Zไม่ชิป IC X และ z-type62638ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 8,497.14

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง[โพลีไอไมด์ คอมโพสิต] โพลีไอไมด์วาล์วปรกติเปิด (พร้อมปุ่มดูด บล็อค )พิมพ์ได้อย่างอิสระเสียบ แกน Xฝาปิด พิมพ์ X, Zไม่ชิป IC X และ z-type41030ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 4,697.93

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง-วาล์วปรกติเปิด (พร้อมปุ่มดูด บล็อค )แบบอยู่กับที่ไม่ฝาปิด Yไม่ไม่----

฿ 13,864.27

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง[PEEK] PEEKวาล์วปรกติเปิด (พร้อมปุ่มดูด บล็อค )แบบอยู่กับที่ไม่ฝาปิด Yไม่ชิป IC Y-Type1247162ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย