1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z Sanitary แคลมป์ยึดแบบมินิ (ZM2H)

Z Sanitary แคลมป์ยึดแบบมินิ (ZM2H)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ Zett Sanitary มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ และอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
ZM2H-8A
ZM2H-10A
ZM2H-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 981.29

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 8A

฿ 100.00

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 10A

฿ 1,064.83

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 15A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แคลมป์ยึด ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว 8 A ถึง 15 A วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304
การขัดผิว การขัดเงา สั่นสะเทือน