1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z สุขาภิบาล, ข้อต่อเฟอร์รูล ขนาดเล็ก (ZMTE-F) (รหัสสินค้า)

Z สุขาภิบาล, ข้อต่อเฟอร์รูล ขนาดเล็ก (ZMTE-F)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,903.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์สุขภัณฑ์ Z ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และ สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
ZMTE-F-8A-SU6L
ZMTE-F-10A-SU6L
ZMTE-F-15A-SU6L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 10,774.06

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 8A

฿ 9,612.77

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 10A

฿ 7,903.35

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 15A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ขนาดเล็ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อเฟอร์รูล ปลายมินิ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) ข้อต่อเฟอร์รูล
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว 8 A ถึง 15 A วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS316L เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ
การขัดผิว # 320 ถึง # 400 (ขัดเงา เงาขัด) การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) ข้อต่อสามทางที