(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบรนด์ Z Sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
Z3K-1S |
Z3K-1.5S |
Z3K-2S |
Z3K-2.5S |
Z3K-3S |
Z3K-4S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,017.68 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1S | ||
฿ 998.71 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | ||
฿ 1,157.03 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 2S | ||
฿ 1,438.50 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | ||
฿ 1,836.52 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 3S | ||
฿ 2,068.68 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 4S |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การขัดเงา สั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง