(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วเหล็กหล่อ ประหยัดและแข็งแรงชิ้นส่วนหลักส่วนใหญ่เป็น สเตนเลส เพื่อให้ทนต่อการขัดถูได้ดีกว่า วาล์ว บรอนซ์เหมาะที่สุดสำหรับท่อเหล็กช่วยกำจัด การกัดกร่อน เกิดจากความต่างศักย์ของการ หน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
HM10KFS-32 |
HM10KFS-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,048.67 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 A (1 1 / 4B) | 32 A (1 1 / 4B) | ||
฿ 9,852.25 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A (2B) | 50 A (2B) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ | เกลียว ภายใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง