1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ RBS Series มือจับแบบคันโยก (รหัสสินค้า)

บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ RBS Series มือจับแบบคันโยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 784.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุบโครเมียมโดยใช้กระบวนการขึ้นรูปจากทองเหลืองที่มีคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและไม่รั่วซึม โอริงแบบฟลูออโรโพลิเมอร์และผลจากการทำความสะอาดด้วยตนเองทำให้เกิดการซีลที่แน่นหนาและไม่จำเป็นต้องใช้จาระบี

รหัสสินค้า
RBS-319-15RC
RBS-319-20RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)

฿ 784.58

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)5449

฿ 1,096.15

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)6252

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง C3771 (ชุบผิวโครเมี่ยม) ของไหล แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.0023:: 0.0033
(L1)(L2) (L3)(Ø) 92 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีเหลือง