1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว ทองเหลือง ; ชุด มือจับก้านโยก แบบ BBS ซีรี่ส์ ผ่านกระบวนการแบบปราศจาก น้ำมัน

บอลวาล์ว ทองเหลือง ; ชุด มือจับก้านโยก แบบ BBS ซีรี่ส์ ผ่านกระบวนการแบบปราศจาก น้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 864.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์ว ปราศจาก น้ำมัน ผ่านกรรมวิธีเป็น วาล์ว ที่ผ่านการขจัดน้ำมันและทำความสะอาดและได้รับการผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงการป้องกันฝุ่น วาล์ว เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการดูแลสุขภาพ, การผลิตออกซิเจน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สี, ก๊าซ บริสุทธิ์ สูง สารกึ่งตัวนำและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสสินค้า
BBS-92-08RC
BBS-92-10RC
BBS-92-15RC
BBS-92-20RC
BBS-92-25RC
BBS-621-32RC
BBS-621-40RC
BBS-621-50RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 864.77

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)403160

฿ 946.45

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)44.54080

฿ 1,005.68

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)54.54280

฿ 1,121.81

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)6151100

฿ 1,275.81

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)1B (25 A)7555100

฿ 1,978.89

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)8066150

฿ 2,312.31

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)8469150

฿ 3,311.56

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 2B (50 A)2B (50 A)10275150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3771 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ อุณหภูมิใช้งาน(°ค) -10:: 120
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.96 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง