1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ BSS Series (มือจับแบบมีปีก)

บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ BSS Series (มือจับแบบมีปีก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,362.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับขนาดเล็กทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แม้ท่อจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม

รหัสสินค้า
BSS-126-20RC
BSS-126-25RC
BSS-822-32RC
BSS-822-40RC
BSS-822-50RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 1,362.29

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)615080

฿ 1,900.19

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)1B (25 A)755380

฿ 3,451.43

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)7870110

฿ 3,772.96

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)8273110

฿ 5,200.87

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 2B (50 A)2B (50 A)10079110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง SUS316 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง แบบมือจับ ปีก จับ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 180
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 3.92 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง