(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวท่อโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็คของไหลภายในท่อได้
· ท่อลำเลียงน้ำมันที่มีความอ่อนตัวดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
F-12 |
F-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 23 ° C) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,967.00 | SYK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 16 | 45 | 10 | 0.10 | ||
฿ 5,583.00 | SYK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 26 | 64 | 15 | 0.63 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณภาพ | ทนความเย็น / ทนน้ำมัน / ประเภทที่ชัดเจน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีชมพู |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สเปค | พันรอบแกน | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง