1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ข้อต่อ แบบยืดหยุ่นสัมผัสเดียวแบบใหม่ (รหัสสินค้า)

HAK RESIN HOSE

ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ข้อต่อ แบบยืดหยุ่นสัมผัสเดียวแบบใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,918.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ข้อต่อ สัมผัสเดียวสำหรับ สายยาง อากาศโฟม ยูรีเทน

รหัสสินค้า
E-NF-6.5-RC-20M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,918.14

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) 6.5
OD(Ø) 10 คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น วัสดุ สายยาง โพลียูรีเทน
ข้อต่อ ยึด ทั้งสองด้าน โทนสี ส้ม ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch ข้อต่อ
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C(มิลลิเมตร) 40 ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) 0 ถึง 1.5 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 60
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง : เหล็กกล้า ชุบผิวโครเมี่ยม ความยาว มาตรฐาน(M) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-NF-6.5-RC-20M ในชุด ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ข้อต่อ แบบยืดหยุ่นสัมผัสเดียวแบบใหม่