(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่น โพลียูรีเทน มาตรฐาน ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับร้านซ่อมรถยนต์และงาน การเคลือบผิว สถาปัตยกรรม
[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น โพลียูรีเทน ทนทานต่อการเสียดสีเหมาะสำหรับเป็น สายยาง สำหรับ เครื่องมือ ลมเช่น ไขควง ลม
·เนื่องจาก เรซิ่น โพลียูรีเทน มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยมจึงทำให้ สายยาง ไม่แข็งแม้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 °จึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
·เบากว่าท่อยางและท่อพีวีซีซึ่งหมายความว่ามีน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่าที่ข้อมือและแขน
·เครื่องหมายความยาว สายยาง พิมพ์เป็นระยะ 1 ม. ซึ่งทำให้การตัด สายยาง ทำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้เป็น เครื่องมือ ลมเช่นที่ใช้ในร้านซ่อมรถยนต์
·เหมาะสำหรับเป็น สายยาง อากาศสำหรับเป่าลมหรือ ปั๊มลม
·เหมาะสำหรับเป็น สายยาง อากาศสำหรับงาน การเคลือบผิว ด้านสถาปัตยกรรม ปืนเป่าลม และงานไม้
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | ส้ม |
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) | 0 ถึง 1.5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-NF-11-100M ในชุด สายยาง อากาศเฟล็กซ์ใหม่
รหัสสินค้า |
---|
E-NF-6.5-100M |
E-NF-6.5-10M |
E-NF-6.5-20M |
E-NF-6.5-30M |
E-NF-6.5-50M |
E-NF-8.5-100M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,760.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 100 | ||
฿ 1,071.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 2,036.72 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 20 | ||
฿ 3,002.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 30 | ||
฿ 4,932.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6.5 | 10 | 40 | 50 | ||
฿ 14,360.49 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 12.5 | 55 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง