1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซันฟู้ดส์, inc. (รหัสสินค้า)

ซันฟู้ดส์, inc.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง พีวีซี ใส ยืดหยุ่น ใช้สำหรับอาหารรุ่นที่สูงถึง 25 มม. สามารถรับแรงกดสูงสุด 1.0 mpa

[คุณสมบัติ]
·ท่อสำหรับอาหารที่ทำจากเรซินไวนิลคลอไรด์ที่มีความนุ่มนวลซึ่งมีความสมดุลระหว่างความสะดวกในการใช้งานและความเข้ากันได้กับอาหารมันและไขมัน
·สามารถใช้งานร่วมกับน้ำมันและไขมันได้โดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มพิเศษ
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น หมายเลข 201 ที่ออกภายใต้ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น ( สอดคล้องตามมาตรฐาน n-heptane)
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น หมายเลข 267 ซึ่งออกภายใต้ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
E-SF-6-[1-100/1]M
E-SF-8-[1-100/1]M
E-SF-9-[1-100/1]M
E-SF-10-[1-100/1]M
E-SF-12-[1-100/1]M
E-SF-15-[1-50/1]M
E-SF-19-[1-50/1]M
E-SF-25-[1-50/1]M
E-SF-32-[1-40/1]M
E-SF-38-[1-40/1]M
E-SF-50-[1-40/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 611350 ถึง 1.01 ~ 100

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 813.5500 ถึง 1.01 ~ 100

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 915550 ถึง 1.01 ~ 100

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1016600 ถึง 1.01 ~ 100

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1218700 ถึง 1.01 ~ 100

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1522800 ถึง 1.01 ~ 50

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 19261150 ถึง 1.01 ~ 50

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 25331500 ถึง 1.01 ~ 50

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 32411900 ถึง 0.51 ~ 40

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 38502300 ถึง 0.51 ~ 40

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 50633000 ถึง 0.31 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุ สายยาง เรซินคลอไรด์ไวนิลอ่อน ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี ธรรมชาติ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 0 ถึง 70