1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ความดัน

สายยาง ความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง พีวีซี ใส ยืดหยุ่น ทน ความดัน เอนกประสงค์สเปค สูงสุด 25 มม. มี ความดัน สูงสุด 1.0 mpa

รหัสสินค้า
E-TB-4-100M
E-TB-4-[1-99/1]M
E-TB-6-100M
E-TB-6-[1-99/1]M
E-TB-8-100M
E-TB-8-[1-99/1]M
E-TB-9-100M
E-TB-9-[1-99/1]M
E-TB-10-[1-99/1]M-100
E-TB-12-100M
E-TB-12-[1-99/1]M
E-TB-15-100M
E-TB-15-[51-99/1]M
E-TB-19-50M
E-TB-19-[1-49/0.1]M
E-TB-21.5-50M
E-TB-21.5-[1-49/1]M
E-TB-25-50M
E-TB-25-[26-49/1]M
E-TB-32-50M
E-TB-32-[11-49/1]M
E-TB-38-50M
E-TB-38-[11-49/1]M
E-TB-50-40M
E-TB-50-[1-39/1]M
E-TB-63-20M
E-TB-63-[1-19/1]M
E-TB-75-20M
E-TB-75-[1-19/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัดการใช้บริการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C
(MPa)
ความยาว [ประเภทความยาว มาตรฐาน จำกัด ]
(ม.)
ความยาว [ประเภทที่ระบุ ความยาวรวม ]
(ม.)

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี49300 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี49300 ถึง 1.0-1 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี611400 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี611400 ถึง 1.0-1 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี813.5550 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี813.5550 ถึง 1.0-1 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี915650 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี915650 ถึง 1.0-1 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี1016700 ถึง 1.0-1 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี1218850 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี1218850 ถึง 1.0-1 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี15221050 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี15221050 ถึง 1.0-51 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี19261350 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี19261350 ถึง 1.0-1 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี21.5291550 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี21.5291550 ถึง 1.0-1 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี25331750 ถึง 1.0--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี25331750 ถึง 1.0-26 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี32412250 ถึง 0.5--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี32412250 ถึง 0.5-11 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี38482650 ถึง 0.5--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี38482650 ถึง 0.5-11 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี50623500 ถึง 0.3--

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน การมี50623500 ถึง 0.3-1 ~ 39

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน ไม่63804400 ถึง 0.220-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน ไม่63804400 ถึง 0.2-1 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 7 วัน ไม่75925250 ถึง 0.220-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 7 วัน ไม่75925250 ถึง 0.2-1 ~ 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง / อากาศ / น้ำมัน คุณสมบัติ ความทนความดัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น วัสดุ สายยาง เรซินคลอไรด์ไวนิลอ่อน
ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี สีฟ้าใส ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 0 ถึง 60