1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลน สุญญากาศ JIS (VG)

หน้าแปลน สุญญากาศ JIS (VG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 719.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลน JIS (VG) สำหรับท่อ สุญญากาศ

รหัสสินค้า
MCJ-2010
MCJ-2020
MCJ-2025
MCJ-2040
MCJ-2050
MCJ-2065
MCJ-2080
MCJ-2100
MCJ-2125
MCJ-2150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 748.86

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 1010 A (φ17.3)70

฿ 719.84

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 1020 A (φ27.2)80

฿ 1,090.67

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1025 A (φ34.0)90

฿ 1,177.90

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1040 A (φ48.6)105

฿ 2,024.52

VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1050 A (φ60.5)120

฿ 1,762.57

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1065 A (φ76.3)145

฿ 2,795.61

VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1080 A (φ89.1)160

฿ 2,985.36

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10100 A (φ114.3)185

฿ 3,981.96

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 10125 A (φ139.8)210

฿ 4,340.17

MPC VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10150 A (φ165.2)235

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน รูปทรง หน้าแปลน มาตรฐาน ชนิดหน้าแปลน VG
วัสดุ SUS304