1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Caster Pad แบบมีสลักเกลียว ; สลักเกลียว : สแตนเลส ; ล้อ : ไนล่อน

Caster Pad แบบมีสลักเกลียว ; สลักเกลียว : สแตนเลส ; ล้อ : ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 739.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแบบประหยัดพื้นที่ ที่หลอมรวมฟังก์ชันของลูกล้อ และตัวปรับ

[คุณสมบัติ]
· Caspad คือ " ลูกล้อ รุ่นใหม่" ที่รวมฟังก์ชั่นการทำงานของลูกล้อทั่วไป และตัวปรับระดับ
· ใช้โครงสร้างการถอดประกอบที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
· ชิ้นส่วนลูกล้อใช้โครงสร้างล้อคู่ ที่ให้ความมั่นคงระหว่างการเคลื่อนไหว และส่วนตัวปรับมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยได้ (ประมาณ 0° ถึง 5° )

รหัสสินค้า
CAPS50W
CAPS75W
CNPS50W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว E
(มิลลิเมตร)
ก้านปรับระดับ

฿ 954.27

CAS PAD 1 ชิ้น 7 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8507030มี

฿ 1,289.25

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6758535มี

฿ 739.58

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8507030ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
พิทช์ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) 55 รูติดตั้ง พิทช์ ตามขวางของทิศทาง P1(มิลลิเมตร) 42 ความยาว แผ่นเพลท L2(มิลลิเมตร) 74
ความกว้างของ แผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 61 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สี สีขาว