1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบสวมเร็วสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติทุกชนิด

ข้อต่อแบบสวมเร็วสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติทุกชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 438.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้กับท่ออ่อนจ่ายน้ำ

รหัสสินค้า
T-4F
T-5F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)

฿ 438.84

JOP COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 12

฿ 439.15

JOP COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ POM ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ One-Touch ข้อต่อ รูปทรง แบบตรง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 to 80 ความดัน ใช้งานปกติ(Mpa) 0.2 to 0.5