1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joplaster II, อุปกรณ์เสริม, ท่อขด

Joplaster II, อุปกรณ์เสริม, ท่อขด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,263.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อขดที่ทนทานและน่าเชื่อถือ ยืดออกยาก และช่วยขยายขอบเขตของงานได้โดยการใช้พื้นที่ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
· มีสองขนาด คือ 4 ม. และ 6 ม. เพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 2 แบบได้ทันที

รหัสสินค้า
T-805
T-805J
T-808
T-808J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการดำเนินงาน
(ม.)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 1,263.96

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 4ข้อต่อหมุน สกรูเกลียวใน G1/4

฿ 1,431.59

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 4ซ็อกเก็ต Joplax TN-5NR

฿ 1,593.91

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 9 วัน 6ข้อต่ออยู่กับที่ สกรูเกลียวใน G1/4

฿ 2,086.06

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 6ปลั๊ก Joplax JN-5N

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด HOSES ม้วน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 วัสดุ สายยาง โพลียูรีเทน
สี สีเหลือง OD(φ) 8 ID(φ) 5
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศ)(℃) 0 to 60