1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joplastar II, อุปกรณ์เสริม, ไส้กรองเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวง

Joplastar II, อุปกรณ์เสริม, ไส้กรองเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,067.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีไส้กรองสำหรับขจัดน้ำ สิ่งสกปรก น้ำมันที่ไหลออกมาจากท่อ ด้วยความละเอียดในการกรองขนาด 0.01 ไมครอน

[คุณสมบัติ]
· ขจัดน้ำ สิ่งสกปรก น้ำมันที่ไหลออกมาจากท่อ เพื่อให้เป่าลมที่สะอาด
· ใช้เป็นตัวช่วยระบบกรองหลัก
· ติดตั้งง่ายเพียงนำ TF-10N ไปต่อระหว่างหัวเป่าลมมาตรฐาน Joplaster II และ Joplaster II
· ทำการซีลเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติ

● กำจัดชิ้นส่วนโลหะถึงขีด จำกัด PP เรซิ่น ทำจาก วัสดุ มากกว่า 90%
● ขจัดน้ำและสิ่งสกปรกในท่อ

การใช้งาน

● การทำให้แห้งด้วยการเป่าลมทำ การความเย็นและการทำความสะอาด

สเปค

● ความดันลมที่ใช้งาน (MPa): 0.49
● ของไหลที่ใช้งาน: ลม
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 2
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.47 Mpa
รหัสสินค้า
TF-10N
TF-10N-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอแดปเตอร์/ตัวแปลง

฿ 1,067.23

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีอะแดปเตอร์

฿ 1,224.11

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน มีอะแดปเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง คุณสมบัติ มาตรฐาน พื้นที่เมมเบรน(ตารางเซนติเมตร) 80
ความแม่นยำ กรอง(μ) 0.01