1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JOPLASTAR II, อุปกรณ์เสริม, หัวเป่าลมเจ็ท, แบบกลม

AIR BLOW GUN/NOZZLE

JOPLASTAR II, อุปกรณ์เสริม, หัวเป่าลมเจ็ท, แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,671.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบบกลม, เหมาะสำหรับพื้นที่ / บริเวณที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

● กำจัดชิ้นส่วนโลหะถึงขีด จำกัด PP เรซิ่น ทำจาก วัสดุ มากกว่า 90%

การใช้งาน

● การทำให้แห้งด้วยการเป่าลมทำ การความเย็นและการทำความสะอาด

สเปค

● ความดันลมที่ใช้งาน (MPa): 0.98
● ของไหลที่ใช้งาน: ลม
● เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อ: G1/4
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 4
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.47 Mpa
รหัสสินค้า
FL-600R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,671.25

฿ 919.02

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด แบบกลม คุณสมบัติ มาตรฐาน / เงียบ
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียวนอก วัสดุ หัวฉีด ABS เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม(Ø) 23

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL-600R ในชุด JOPLASTAR II, อุปกรณ์เสริม, หัวเป่าลมเจ็ท, แบบกลม