1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JOPLASTAR II, อุปกรณ์เสริม, หัวเป่าลมอลูมิเนียม ชนิดยาว

JOPLASTAR II, อุปกรณ์เสริม, หัวเป่าลมอลูมิเนียม ชนิดยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 471.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวเป่าลมอลูมิเนียม น้ำหนักเบา มีให้เลือกสองขนาด: 200 มม. และ 300 มม. ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ เพียงถอดหัวเป่าลมมาตรฐาน JOPLASTAR II และขันฝาให้แน่นใหม่
· สามารถใช้ชีลด์ป้องกันพลาสติก (SL-590) ได้

คุณสมบัติ

● กำจัดชิ้นส่วนโลหะถึงขีด จำกัด PP เรซิ่น ทำจาก วัสดุ มากกว่า 90%

การใช้งาน

● การทำให้แห้งด้วยการเป่าลมทำ การความเย็นและการทำความสะอาด

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.47 Mpa
รหัสสินค้า
TLN-2
TLN-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 471.20

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 200

฿ 557.14

JOP AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด ยาว คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียวใน วัสดุ หัวฉีด อะลูมิเนียม