(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับด้านอาหาร เคมี และการแพทย์ ข้อต่อ ที่ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
ประเภทข้อต่อ | ประเภท เกลียวนอก กระทู้ | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุ ซีล | ยาง ฟลูออรีน | ความดันใช้งานปกติ | 0.7 MPa หรือน้อยกว่า |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง