(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับต่อท่อในที่แคบ
รหัสสินค้า |
---|
JTL-02 |
JTL-03 |
JTL-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φmm) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.78 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 4 วัน | 7 | ||
฿ 79.47 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ||
฿ 84.30 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | ลวดหนามชนิด | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุ ซีล | ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล | ความดันใช้งานปกติ | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง