(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พบประสบการณ์ความละเอียดที่ Unbrako ใช้กับแต่ละมิติของโบลท์กับแรงบิดสูงในการขันแน่น พื้นผิว ตลับลูกปืน ฯลฯ
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | ประเภทสันเกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UBCC#8-32X1 ในชุด โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (UNC) (สกรูฝาปิด)
รหัสสินค้า |
---|
UBCC#10-24X3/4 |
UBCC#10-24X3/8 |
UBCC#10-24X5/8 |
UBCC#8-32X1-1/2 |
UBCC#8-32X1-1/4 |
UBCC#8-32X1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว L หรือ l (นิ้ว) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 55.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 57.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 5/8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 84.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 8 | 1 1/2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 5,535.48 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | หมายเลข 8 | 1 1/4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 53.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 8 | 1/2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง