1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BUMAX8.8 น็อตหกเหลี่ยม (ทั้งสองหน้า)

BUMAX8.8 น็อตหกเหลี่ยม (ทั้งสองหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มี ระดับความแข็งแกร่ง เทียบเท่ากับเหล็กถึงแม้ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ สเตนเลสสี่และสองเท่าทนทานเท่า SUS304 และ SUS316 ตามลำดับ

รหัสสินค้า
8BUMN6
8BUMN8
8BUMN10
8BUMN12
8BUMN14
8BUMN16
8BUMN18
8BUMN20
8BUMN24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 68.96

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1

฿ 106.37

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.25

฿ 199.62

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.5

฿ 230.48

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.75

฿ 385.53

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1014ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2

฿ 563.05

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2

฿ 2,383.24

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-กล่อง / แพ็กเกจ2.5

฿ 1,228.96

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2.5

฿ 3,299.81

BUMAX 8.8 HEXAGON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316L ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การใช้งาน ฟังก์ชั่น ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ระดับความแข็งแกร่ง 8.8